Caterpillar 3512B

Caterpillar 3512B

Цена
135 000 Доллары США
Год
2003
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 3512B
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номер1GZ01536
Складской номерEPU10604
Номер каталогаCU4367782
Производственный год2003
Часы использования795 ч h
СтранаСША
МестоположениеIndianapolis, IN
Цена
Цена без НДС$ 135 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность1875 кВА
Частота60 Гц
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯSTANDBY
60 hZ60 hZ
Генератор марки CATCAT BRAND GENSET
Дополнительная информация 2003 CAT 3512B S#1GZ01536, 1500kW standby/ 1360kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 789 hours, EMCP2+ control panel, no main breaker (can be added), batteries, battery charging alternator, 24V 10A battery charger, standard air cleaner, jacket water heater, Racor secondary fuel filters, remote horizontal radiator, no enclosure or fuel tank.
Gen Dimensions: L-164”, W-75”, H-88”
Gen Package weight: 32,000lbs
Radiator Dimensions: L-159”, W-110”, H-150”
Radiator weight: 13,000lbs
*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.
Оценка мощности
Standby
60Hz
1875kVA / 1500kW / 480Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
MACALLISTER MACHINERY CO., INCСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Equipment 317-545-2151
Телефон:+1 3175452151
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону