Caterpillar 3508

Caterpillar 3508

Цена
55 000 Доллары США
Год
1990
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 3508
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номер23Z03067
Номер каталогаCU4315482
Производственный год1990
Часы использования970 ч h
СтранаСША
МестоположениеCleveland, OH
Цена
Цена без НДС55 000 USD
НДС USD
Цена с учетом НДС USD
Подробности
Мощность двигателя 1 088 л.с.
Мощность1000 кВА
Частота60 Гц
Дополнительная информация *BREAKER GP-CIRCUIT-1600 AMP-UL
*HEATER, JACKET WATER
24V ELECTRIC STARTER
CAT 3508 DITA RATED @ 800 EKW STANDBY
ENGINE DRIVEN RADIATOR AND FAN
LOAD TESTED & SERVICED
REMOTE CONTROL PANEL
Features
Дополнительная информация *BREAKER GP-CIRCUIT-1600 AMP-UL
*HEATER, JACKET WATER
24V ELECTRIC STARTER
CAT 3508 DITA RATED @ 800 EKW STANDBY
ENGINE DRIVEN RADIATOR AND FAN
LOAD TESTED & SERVICED
REMOTE CONTROL PANEL
Оценка мощности
Standby
50Hz
800kVA / 640kW / 400Volts @ 1500RPM
Standby
60Hz
1000kVA / 800kW / 480Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
OHIO CATСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Richard Gasca
Телефон:+1 440 838 7472
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону