Caterpillar 3456

Caterpillar 3456

Цена
62 000 Доллары США
Год
2006
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 3456
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номерC4G00977
Складской номерEPU10641
Номер каталогаCU4429733
Производственный год2006
Часы использования174 ч h
СтранаСША
МестоположениеIndianapolis, IN
Цена
Цена без НДС$ 62 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность625 кВА
Частота60 Гц
Features
Дополнительная информация 2006 CAT 3412 S#C4G00977, 500kW standby/ 455kW prime, 120/208V 3ph (12 lead re-connectable), 60Hz, 174 hours, EMCP2+ digital control panel, 2000A main breaker, 24V battery, battery charging alternator, 24V 10A battery charger, standard air cleaners, jacket water heater, sound attenuated enclosure 1,000 base tank. Weight 18,000lbs

Contact Christopher Ricketts for more details. ...
Оценка мощности
Standby
60Hz
625kVA / 500kW / 208Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
MACALLISTER MACHINERY CO., INCСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Equipment 317-545-2151
Телефон:+1 3175452151
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону