Caterpillar 3412

Caterpillar 3412

Цена
58 500 Доллары США
Год
1990
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 3412
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номер81Z10248
Складской номерDIG-248
Номер каталогаCU1963974
Производственный год1990
Часы использования430 ч h
СтранаСША
МестоположениеTX
Цена
Цена без НДС$ 58 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность750 кВА
Частота60 Гц
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
ПРОКАЧКАPRIME
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯSTANDBY
60 hZ60 hZ
Генератор марки CATCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Дополнительная информация 1000 AMP CIRCUIT BREAKER - JACKET WATER HEATER
600KW STANDBY 545KW PRIME AT 480V 60HZ
CAT EG3P GOVERNOR WITH 2301 ACTUATOR
CATERPILLAR EMCP CONTROL PANEL - ELECTRIC START
CLEANED, SERVICED, AND LOAD TESTED.
NEW RADIATOR CORE AND WATER LINES
OPEN SKID PACKAGE - 3412 ENGINE
PANEL TYPE AIR CLEANERS -NEW ALTERNATOR INSTALLED - NO MUFFLER OR BATTERIES
SOLD "AS IS"
Оценка мощности
Standby
60Hz
750kVA / 600kW / 480Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
HOLT CATСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
David Dennie
Телефон:+1 361 698 5727
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону