Caterpillar 3406

Caterpillar 3406

Цена
36 000 Доллары США
Год
2001
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 3406
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номер4ZR07865
Складской номерEPU10600
Номер каталогаCU4367816
Производственный год2001
Часы использования258 ч h
СтранаСША
МестоположениеIndianapolis, IN
Цена
Цена без НДС$ 36 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность375 кВА
Частота60 Гц
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯSTANDBY
60 hZ60 hZ
Генератор марки CATCAT BRAND GENSET
Дополнительная информация 2001 CAT 3406 S#4ZR07865, 300kW standby/ 270kW prime, 120/208V 3ph (4 lead), 60Hz, 258hours, EMCP2+ control panel, 1200A breaker, batteries, battery charging alternator, 24V 10A battery charger, heavy duty air cleaner, jacket water heater, CAT factory weatherproof enclosure w/ 1,000G subbase fuel tank.
Gen Dimensions: L-190”, W-57”, H-121”
Gen Package weight: 16,000lbs
*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.

BASE TANK
Оценка мощности
Standby
60Hz
375kVA / 300kW / 208Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
MACALLISTER MACHINERY CO., INCСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Equipment 317-545-2151
Телефон:+1 3175452151
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону