Caterpillar 3054C

Caterpillar 3054C

Цена
15 000 Доллары США
Год
1996
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 3054C
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номер4ZK06281
Складской номерEPU10602
Номер каталогаCU4442500
Производственный год1996
Часы использования228 ч h
СтранаСША
МестоположениеIndianapolis, IN
Цена
Цена без НДС$ 15 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность50 кВА
Частота60 Гц
Features
Дополнительная информация 1996 CAT 3054C S#4ZK06281, 40kW standby/36kW prime, 120/208V 3ph, 60Hz, 1800 RPM, 228 hours, analog control panel, 175A breaker, standard air cleaner.
ACCESSORIES: jacket water heater, battery charger, engine driven radiator, electric start, 12V battery, battery charging alternator, sound attenuated enclosure w/ 100G subbase fuel tank.

Inside generator enclosure is an automatic transfer switch. ASCO 300 series ATS, CAT No. A3003225401C, S#FP88764, 225 amps, 120/208V 3ph, 60Hz, NEMA 1 enclosure.
SERVICE: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick up.

For more details or questions, please contact Christopher Ricketts at (317) 220-2602 or ...
Оценка мощности
Standby
60Hz
50kVA / 40kW / 208Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
MACALLISTER MACHINERY CO., INCСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Equipment 317-545-2151
Телефон:+1 3175452151
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону