Caterpillar D125-6

Caterpillar D125-6

Цена
26 000 Доллары США
Год
2008
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar D125-6
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номерN6D00299
Складской номерEPU10748
Номер каталогаCU4514218
Производственный год2008
Часы использования223 ч h
СтранаСША
МестоположениеIndianapolis, IN
Цена
Цена без НДС$ 26 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность156 кВА
Частота60 Гц
Features
Дополнительная информация 2008 CAT D125-6 S#N6D00299, 125kW standby/114kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 223 hours, diesel fueled CAT C6.6 engine, EMCP3.2 digital control panel, 100A breaker, standard air cleaner.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, AC battery charger, jacket water heater, sound attenuated enclosure w/ 400G subbase fuel tank

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

For more details or any questions, please contact:
Christopher Ricketts at 317-220-2602 or ...
Оценка мощности
Standby
60Hz
156kVA / 125kW / 480Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
MACALLISTER MACHINERY CO., INCСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Equipment 317-545-2151
Телефон:+1 3175452151
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону