Airman SDG150S

Airman SDG150S

Цена
29 500 Доллары США
Год
2013
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаAirman SDG150S
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номер1728B10469
Складской номер027817
Номер каталогаCU4347458
Производственный год2013
Часы использования9120 ч h
СтранаСША
МестоположениеSan Diego, CA
Цена
Цена без НДС$ 29 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность165 кВА
Частота60 Гц
Features
Комплектация
EPA LABELEPA LABEL
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
ПРОКАЧКАPRIME
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯSTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
AUTO STARTAUTO START
CONTINUOUSCONTINUOUS
Дополнительная информация 2013 MMD POWERPRO 150 • SDG150S PACKAGED DIESEL GENERATOR SET • RATED 165 KVA/132 KW STANDBY • 150KVA/120 KW PRIME • 120-240 VOLT SINGLE PHASE / 208-480 VOLT 3 PHASE • 3 PHASE • 60/50 HZ • 1800/1500 RPM • ISUZU MODEL 6HK1X DIESEL ENGINE EPA/CARB TIER 3 FLEX • RADIATOR COOLED • TAIYO GENERATOR • ELECTRONIC GOVERNOR • 24V ELECTRIC START • CHARGING ALTERNATOR • BATTERY-RACK-CABLES BATTERY CHARGER • JACKET WATER HEATER • FUEL / WATER SEPARATOR • ANALOG CONTROL PANEL W/ AUTO-START-STOP AND SAFETIES • VOLTAGE CHANGEOVER SWITCH • CIRCUIT BREAKER • DISTRIBUTION PANEL • 300 GALLON FUEL TANK BASE • SOUND ATTENUATED ENCLOSURE • EXHAUST SYSTEM • MOUNTED ON A RAJYSAN INC. 2-AXLE TRAILER • UNIT HAS BEEN REGULARLY MAINTAINED, SERVICED AND LOAD TESTED BY A CAT DEALER WITH 9120 HOURS SHOWING ON SERVICE METER SINCE NEW • PACKAGE S/N 1728B10469 • ENGINE S/N 6HK1-575079 • GENERATOR S/N UP7608 • CALIFORNIA EX-RENTAL FLEET PACKAGE • CARB PERMIT NO. 161950, EXP. 05/31/22 • DIMENSIONS 16’-5” L X 6’-7” W X 7’-4” H • APPROX 9,300 LBS.
Оценка мощности
Standby
60Hz
165kVA / 132kW / 480Volts @ 1800RPM
Сертифицировано дилером
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
HAWTHORNE POWER SYSTEMSСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
mark reza
Телефон:+1 858 376 6840
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону