Caterpillar 613B

Caterpillar 613B

Цена
По Запросу
Год
1982
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 613B
КатегорияСкреперы
Серийный номер38W07205
Складской номерEQN089342
Номер каталогаCU4362492
Производственный год1982
Часы использования9025 ч h
СтранаСША
МестоположениеNorfolk, NE
Цена
Цена без НДСПо Запросу
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИRIDE CONTROL
FIRE SUPPRESSION SYSTEMFIRE SUPPRESSION SYSTEM
Дополнительная информация 2 SPARE TIRES & WHEELS FOR FT-12-IT
262D SSL TIER 4 HRC
5,000 LB. CUSHION
5,000 LB. CUSHION TIRE
5000 LB. CUSHION TIRE
613C II WHEEL TRACTOR
938K WHEEL LOADER
AIR CONDITIONER WITH HEATER
AUTO LUBE KITS
BATTERY DISCONNECT KIT
BATTERY, XHD 1000
BELT, SEAT, 2"
BOLT ON EDGE
BUCKET - GP, 2.9 CYD HO
CAB, (A/C), (C3)
CAB, DELUXE
CAB, ROPS, SOUND SUPPRESSED
CAMERA, REAR VIEW
CIRCUIT, MP PKG
CIRCUIT, MP PKG W/ FREIGHT
CONVERSION ARRGMT
COUNTERWEIGHT, 882 LBS
COUNTERWEIGHT, HEAVY
CUTTIG EDGE, BOLT ON (4 PIECE)
CYLINDER GUARDS
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
DISPLAY, LCD CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
EDGE
ENVIRONMENT, STANDARD
EXCAVATOR LINK
FENDER, STANDARD
FENDERS, STANDARD
FILM, RC, ANSI
GRABTEC SET OF HOOKS
GUARD, CRANKCASE
GUARD, POWERTRAIN
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HIGH PRESSURE 12'10" STICK LINES
HIGH PRESSURE REACH BOOM LINES
HOOK, BLANK (QC) IT
HYD, 3V COUPLER READY, STD LIFT
HYD, 3V, COUPLER, STD LIFT
HYDRAULICS, PRO WT
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
KIT, COUPLER HYDRAULIC SUPPLY
KIT, DEFLECTOR, BA11
KIT, HOSE GUARD-IR10
LIGHT, FLOOD
LIGHTS, AUX, HALOGEN/HALOGEN
LIGHTS, HIGHWAY SIGNAL
MOUNT BRACKET GROUP
MOUNT, ROTATOR UPER IR10
MOUNTING KIT
MOUNTING KIT, GA GRAPPLE
PKG, PERFORMANCE, (H2)
PLATE
PREP PACK, UNITED STATES
QUICK COUPLER, ELE
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, AM/FM, CD, BL
RADIO, CD, DELUXE
RETURN TO DIG/WT
ROTATOR IR12
SEAT, AIR SUSP, VIN
SEAT, DELUXE
SIDE SHIFTER
SMOOTH BLACK TIRES
STARTING AID, ETHER
STEERING, STANDARD
TECHNOLOGY CONSTRUCTION
TIRES 20.5-25
TIRES, 12 X 16.5 10 PR CAT
TIRES, 20.5R25
TOOL CONTROL
TOOLBOX GROUP
TRIPLE MAST
TWO SPEED W/CONTROL
WARNING, BEACON, ROTATING
WEATHER, COLD START 120V
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • рулевое управление
  • тормоз
  • гидравлическая система
  • бортовые передачи
  • передняя система охлаждения
  • передняя электрическая, пусковая и зарядная система
  • передний двигатель
  • передняя коробка передач
  • скрепер
  • шины
общий вид
  • УдовлетворительныйCab liners are either torn or missing
  • УдовлетворительныйGrill and bottom of hard nose are dented. Both bumpers are dented.
  • УдовлетворительныйPaint is scratched, chipped and has surface rust
  • УдовлетворительныйBoth rear fenders have some small dents in them
  • Left battery box is rusting out in spots
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • УдовлетворительныйBlower motor is inoperable
  • Хороший
  • УдовлетворительныйWindshield is cracked
  • Плохие условияBlower motor is inoperable
  • Плохие условияAll lights are inoperable
  • УдовлетворительныйSeat cover and cushions are torn. Seat belt is frayed on the edge and weathered
рулевое управление
  • Хороший
  • Steering wheel play - H Link _&Bs have a large amount of play in them and could use work. Steering wheel plastic is cracked
тормоз
  • Brakes - Good condition / Emergency brake - Park brake air valve is leaking / Pulls through Brakes - Yes - Holds in 2nd gear
гидравлическая система
  • УдовлетворительныйHoses to elevator valve are seeping at unions with steel tubes
  • УдовлетворительныйHydraulic pump mount is leaking
  • ДаImplement control valve is leaking badly and needs resealed
  • Cylinder rods - Fair - Left steering cylinder and ejector are leaking
бортовые передачи
  • Хороший
  • Хороший
передняя система охлаждения
  • Нет
  • Coolant levels good
передняя электрическая, пусковая и зарядная система
  • Хороший
  • Хороший
передний двигатель
  • Хороший
  • ДаEngine has an excessive amount of blow by
  • Нет
  • No
передняя коробка передач
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший4 forward speed
  • Хороший2 reverse speed
  • Powershift transmission
скрепер
  • УдовлетворительныйRight outside of bowl has been plated in spots
  • Хороший
  • УдовлетворительныйEjector rails and rollers are worn down, but function properly
  • УдовлетворительныйChain rollers are getting worn thin. Flights have had bars welded to them. Some flights have slight bends in them. Right side A frame pivot arm is bent and has been welded and plated. A frame tips to the side due to this.
  • Speed reducer is seeping between halves
шины
  • 23.5R25 - Michelin, Firestone, Goodyear tires - All tires have tread and side cuts in them. Right rear tire has cords sticking out of the sidewall
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Левая передняя18
Левая задняя28
Правая передняя8
Правая задняя28
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Rory Whaley
Телефон:+1 402 402 7408103
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону