Caterpillar TH514

Caterpillar TH514

Цена
121 250 Доллары США
Год
2012
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar TH514
Категорияпогрузчик с телескопической стрелой
Серийный номерTBW00495
Складской номерEQ00052484
Номер каталогаCU4412725
Производственный год2012
Часы использования3000 ч h
СтранаСША
МестоположениеWV
Цена
Цена без НДС$ 121 250
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 74" WIDE CARRIAGE
A/C - AIR SUSPENSION SEAT
BLOCK HEATER
CAP MAX HT STABILIZERS DN 7000LB
CAP MAX HT STABILIZERS UP 4000LB
CAP MAX RH STABILIZERS DN 3000LB
CAP MAX RH STABILIZERS UP 1000LB
CAT C4.4 DITAAC 100 HP DIESEL
DUAL BATTERIES W/DISCONNECT
FUEL TANK CAPACITY: 39.6 GALLONS
GOODYEAR 14.00 X 24 FOAM FILLED
HYDRAULIC IT COUPLER
HYDRAULIC TANK CAP: 23.8 GALLONS
MA4 PKG: CAB - HEATER - WORK LTS
OPERATING WEIGHT: 23,722 LBS
PALLET FORKS 2.36 X 5" X 48"
RETRIEVAL HITCH
ROTATING BEACON
SET OF FENDERS
*STABILIZERS ARE STANDARD
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
WHAYNE SUPPLY COMPANYСмотри инвентарьВыбрать контакт
HOLLY RICHARDSON
Телефон:+1 502 774 4441 ext 32702
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону