Olympian XQE20

Olympian XQE20

Цена
8 153 Доллары США
Год
2012
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаOlympian XQE20
Категорияпередвижные генераторные установки
Серийный номерD4J08600
Складской номерUA587
Номер каталогаCU2394223
Производственный год2012
Часы использования2330 ч h
СтранаАвстралия
МестоположениеDarwin, NT
Цена
Цена без НДС$ 8 153
НДС (10%)$ 815
Цена с учетом НДС $ 8 969
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
OLYMPIANOLYMPIAN
ПРОКАЧКАPRIME
50 hZ50 hZ
Дополнительная информация OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1690 mm
• Width (mm): 950 mm
• Height (mm): 1520 mm
• Weight (Kg): 758 kg

• HEAVY DUTY, RENTAL SPEC, SOUND ATTENUATED, ENCLOSED DIESEL GENERATOR
• COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
• FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
• OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 20 KVA
• MAXIMUM RATED CURRENT 28 AMPS
• READY TO RUN
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA (CATERPILLAR DEALER)
FOR A FULL LISTING OF AVAILABLE STOCK VISIT ... QUOTED ARE EX WORKS AND EXCLUSIVE OF GST)
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Lisa Allan
Австралия
Телефон:+61 07 3722 1403
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону