MultiQuip DCQ220SSCU

MultiQuip DCQ220SSCU

Цена
43 700 Доллары США
Год
2011
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаMultiQuip DCQ220SSCU
Категорияпередвижные генераторные установки
Серийный номер8020059
Складской номерELK113212
Номер каталогаCU4464062
Производственный год2011
Часы использования2604 ч h
СтранаСША
МестоположениеTX
Цена
Цена без НДС$ 43 700
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность220 кВА
Частота60 Гц
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
С ПРИЦЕПОМTRAILER MOUNTED
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
ПРОКАЧКАPRIME
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯSTANDBY
60 hZ60 hZ
AUTO STARTAUTO START
CONTINUOUSCONTINUOUS
Дополнительная информация Pricing is firm. Does not include any applicable taxes or fees, installation, start-up, cable, or switch. All equipment is subject to prior sale or rent and is sold "As Is" with no warranty expressed, written or implied unless stated otherwise. 209" long 88" wide 96" high

194KW STANDBY 176KW PRIME RATED TRAILER MOUNTED GENERATOR AT 480V 60HZ
400 GALLON FUEL CAPACITY - CIRCUIT BREAKER - ELECTRIC STARTER
ANALOG CONTROL PANEL - AUTO START/STOP - SAFETY SHUTDOWNS - T4I EMISSIONS - LOAD SUPPLEMENT INCLUDED
CHARGING ALTENATOR - ANALOG CONTROL PANEL - AUTO START/STOP
SOUND ATTENUATED - DUAL AXLE TRAILER MOUNTED - 2 5/16" BALL HITCH
Оценка мощности
Standby
60Hz
220kVA / 194kW / 480Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
HOLT CATСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
David Dennie
Телефон:+1 361 698 5727
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону