Komatsu EG45BS-2

Komatsu EG45BS-2

Цена
11 671 Доллары США
Год
2003
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаKomatsu EG45BS-2
Категорияпередвижные генераторные установки
Серийный номер3713068
Складской номерUA846
Номер каталогаCU4467575
Производственный год2003
Часы использования7445 ч h
СтранаАвстралия
МестоположениеBrisbane, QL
Цена
Цена без НДС$ 11 671
НДС (10%)$ 1 167
Цена с учетом НДС $ 12 838
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
ПРОКАЧКАPRIME
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯSTANDBY
АРЕНДУЕМЫЕ/МОБИЛЬНЫЕ ЭНЕРГОБЛОКИRENTAL/MOBILE POWER MODULES
Дополнительная информация • Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Built by Japan’s Biggest Generator manufacturer Denyo Japan (in Business over 80 Years )
• Very strong robust & quiet design
• Complete with integral fuel tank
• Powered by Isuzu Diesel Engine
• Denyo rental spec 400% overload brushless alternator
• metered control panel
• Prime rated output 40 kVA Prime
• Maximum rated current 55 amps
• unit serviced and load tested to 110% load
• Other than cosmetic paint bump and scrapes in very good condition
• If your looking for a long life simple to service reliable generator this is it
• Less Than 40% of replacement Cost
• Ready to run
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Lisa Allan
Австралия
Телефон:+61 07 3722 1403
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону