Denyo DCA125SBH

Denyo DCA125SBH

Цена
18 686 Доллары США
Год
2012
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаDenyo DCA125SBH
Категорияпередвижные генераторные установки
Серийный номер3716296
Складской номерUA941
Номер каталогаCU4487567
Производственный год2012
Часы использования2439 ч h
СтранаАвстралия
МестоположениеBrisbane, QL
Цена
Цена без НДС$ 18 686
НДС (10%)$ 1 869
Цена с учетом НДС $ 20 555
Подробности
Мощность100 кВА
Частота50 Гц
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
ПРОКАЧКАPRIME
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯSTANDBY
Дополнительная информация DETAILS:
• Stock No.: UA941
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA125SBH
• Manufacturer Year: 2012
• Hours: 2,7439
• Location: BRISBANE
• Price: $30,000
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,100 mm
• Width (mm): 1,240 mm
• Height (mm): 1,600 mm
• Weight (Kg): 2,600 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, super silenced, enclosed diesel generator
• Complete with integral fuel tank
• Powered by Hino Diesel J08C-UD Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Only “run in” at 2,778 Hours on meter
• Prime rated output 100 kVA Prime
• Maximum rated current 139 amps
• Very quiet 55dBA @ 7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Оценка мощности
Prime
50Hz
100kVA / 73kW / 415Volts @ 1500RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Lisa Allan
Австралия
Телефон:+61 07 3722 1403
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону