Caterpillar XQ1500

Caterpillar XQ1500

Цена
175 000 Доллары США
Год
1999
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar XQ1500
Категорияпередвижные генераторные установки
Серийный номер6WN00335
Складской номерP007582
Номер каталогаCU1276601
Производственный год1999
Часы использования700 ч h
СтранаСША
МестоположениеMiami, FL
Цена
Цена без НДС$ 175 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность1875 кВА
Частота60 Гц
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
АРЕНДУЕМЫЕ/МОБИЛЬНЫЕ ЭНЕРГОБЛОКИRENTAL/MOBILE POWER MODULES
60 hZ60 hZ
Генератор марки CATCAT BRAND GENSET
Дополнительная информация 1500 KW STANDBY PORTABLE GENERATOR CAT 3512B DIESEL ENGINE
SOUND ATTENUATED 40 FT. CONTAINER
EMCP II CONTROL PANEL
2500 AMP MAIN CIRCUIT BREAKER
1000 GAL. FUEL TANK
480 V. 60 HZ, 1800 RPM
DUAL AXLE CHASSIS
* HOURS OF OPERATION ARE LAST KNOWN HOURS. HOURS CAN AND WILL BE DIFFERENT FROM WHAT IS SHOWN BASED ON THE ACTUAL USAGE THE UNITS HAVE HAD WHILE IN A RENTAL OPERATION.
BATTERY CHARGER
ALTERNATOR
24 VOLT SYSTEM
8 D BATTERIES
JACKET WATER HEATER
Оценка мощности
Standby
60Hz
1875kVA / 1500kW / 480Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
PANTROPIC POWER SYSTEMSСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Italo Yannuzzelli
Телефон:+1 305 592 4944
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону