Caterpillar XQ2000

Caterpillar XQ2000

Цена
334 497 Доллары США
Год
2013
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar XQ2000
Категорияпередвижные генераторные установки
Серийный номер1HZ04090
Складской номерUA962
Номер каталогаCU4481410
Производственный год2013
Часы использования18539 ч h
СтранаАвстралия
МестоположениеKarratha, WA
Цена
Цена без НДС$ 334 497
НДС (10%)$ 33 450
Цена с учетом НДС $ 367 947
Подробности
Мощность2000 кВА
Частота50 Гц
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
ПРОКАЧКАPRIME
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯSTANDBY
Генератор марки CATCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Дополнительная информация DETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA962
Year of manufacture:  2013
Hours: 18,539
Location:  KARRATHA WA
Price: AUD$495,000 (Excl GST) Ex Works

OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 12,200 mm
• Width (mm): 2,440 mm
• Height (mm): 2,900 mm
• Weight (Kg): 33,300 kg
DESCRIPTION:
• Heavy duty, rental spec, sound attenuated to 85 dBA at 1 meters containerised, diesel generator
• Caterpillar 3516B, sixteen cylinder, V form, diesel engine
• Integral 4,000 litre daily service, duel walled, fuel tank with bypass valves for external supply
• Full remote start capable control panel with island mode or utility synch paralleling control
• Motorised, paralleling, output circuit breaker with earth leakage protection
• Lead acid start batteries with charge alternator and trickle charger
• Permanently installed in a 40’ ISO container with internal lighting
• Rated output 1600 kW, 2000 kVA, 50 Hz. 415V, 3 phase
• Rated current 2,782 amps
• Ready to run and fully load tested.

(Price quoted ex works excluding GST)
Оценка мощности
Prime
50Hz
2000kVA / 1600kW / 415Volts @ 1500RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Lisa Allan
Австралия
Телефон:+61 07 3722 1403
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону