Caterpillar XQ1250

Caterpillar XQ1250

Цена
174 000 Доллары США
Год
1999
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar XQ1250
Категорияпередвижные генераторные установки
Серийный номер8RM00414
Складской номерEP100456
Номер каталогаCU4429590
Производственный год1999
Часы использования4983 ч h
СтранаСША
МестоположениеIndianapolis, IN
Цена
Цена без НДС$ 174 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность1885 кВА
Частота60 Гц
Features
Дополнительная информация 1999 CAT XQ1250, 3512B engine, 1250kW standby, 1100kW prime, S#8RM00414, 277/480V, 3ph, non-emissions certified engine, 4,983hrs, EMCP 3.3 control panel, 3000A main breaker, 40' ISO sound attenuated container (70 dBA at 50ft) on a tri axle trailer, 1250 gallon fuel tank, diesel fuel generator package. Dimensions: L-480", W- 96", H-168", package weight 31,365 lbs.

EP100456: 1999 CAT XQ1250 S#8RM00414, 4,983 hours...$174,000
Оценка мощности
Standby
60Hz
1885kVA / 1250kW / 480Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
MACALLISTER MACHINERY CO., INCСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Equipment 317-545-2151
Телефон:+1 3175452151
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону