Caterpillar C175

Caterpillar C175

Цена
По Запросу
Год
2012
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar C175
Категорияпередвижные генераторные установки
Серийный номерC175
Складской номерC175
Номер каталогаCU4395452
Производственный год2012
Часы использования11000 ч h
СтранаАвстралия
МестоположениеQL
Цена
Цена без НДСПо Запросу
НДС (10%)-
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 4 UNITS AVAILABLE BETWEEN 9000 AND 11000 HOURS

2012 Caterpillar C175-16 2,600kVA 11kV Silenced Package Type Generator Sets.
Approx. 9,000 - 11,000 hrs,
Caterpillar C1751-16 ACERT 16 cylinder diesel,
Kato Engineering AA28731000 alternator,
2600kVA/137Amp/2080KW rated continuous output, 0.8 rated power factor,
11kV AC rated voltage, 50Hz rated frequency, 1500 RPM synchronous speed,
F class insulation,
remote monitoring and operation capability,
sound attenuated enclosure with integrated electrical switchgear,
remote cooling tower,
neutral earthing resistor. 
Call us today for more information.

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Lisa Allan
Австралия
Телефон:+61 07 3722 1403
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону