Ohio Cat Manufacturing AC 20TON

Ohio Cat Manufacturing AC 20TON

Цена
36 000 Доллары США
Год
2015
Наработка
31 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаOhio Cat Manufacturing AC 20TON
КатегорияОборудование для прогрева грунта и бетона
Серийный номерMS00561
Складской номер815RR033
Номер каталогаCU2477650
Производственный год2015
Часы использования31 h
СтранаСША
МестоположениеChesapeake, VA
Цена
Цена без НДС$ 36 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 2 X 19.25" DUCT ROOF TOP CONNECTIONS OR WALL MOUNT CONNECTION
480VAC 3PHASE 60HZ
CAMLOK IN/OUT FOR DAISY CHAIN SETUP
COMPRESSOR TYPE 2 X HIGH EFFICIENCY SCROLL
DESIGN AIR FLOW/MAXIMUM AIR FLOW 10,000CFM
DESIGN CAPACITY 20 TONS
DESIGN TOTAL STATIC PRESSURE 3.25 IN WG
ELECTRIC HEAT 30KW
ENTERING AIR TEMP (DRY BULB/WET BULB) 90/70 F
FAN CONTROL VFD
LEAVING AIR TEMP (DRY BULB/WET BULB) 63.5/59.6 F
USED 20 TON AIR CONDITIONER RENTAL PACKAGE
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Tim Eldridge
Телефон:+1 804 823 1282
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону