Искать

Mobile Track Solutions MT13X38

Mobile Track Solutions MT13X38

Цена
61 950 Br
Год
2019
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ZIEGLER CAT
Jackson, MN
+1 612 246 7500
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаMobile Track Solutions MT13X38
КатегорияНавесные рыхлители
Серийный номерMT133800039
Складской номерEQ0009413
Номер каталога4840596
Производственный год2019
Часы использования1 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеJACKSON, Америка
Цена
Цена без НДС61 950 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Дополнительная информация TAPERED ROLLER BEARINGS
FULLY SEALED, OIL BATHED HUBS
CONSTRUCTION-GRADE DISK
OVERALL WIDTH - 153"
OVERALL LENGTH - 315"
HEIGHT - 92"
TOTAL WEIGHT - 17,800LBS
MINIMUM REQUIRED PULL UNIT - 300HP
MINIMUM HITCH PIN SIZE - 1.5", 2" OR 2.75"
BLADE DIAMETER - 38"
BLADE SPACING - 19"
MINIMUM CLEVIS OPENING - 4.5"
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общее состояние
200
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.