John Deere & CO. 332D

John Deere & CO. 332D

Цена
27 000 Доллары США
Год
2011
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаJohn Deere & CO. 332D
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номер203431
Складской номер464257
Номер каталогаCU4424754
Производственный год2011
Часы использования1852 ч h
СтранаСША
МестоположениеColorado Springs, CO
Цена
Цена без НДС$ 27 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Дополнительная информация 2 SPEED TRAVEL & PILOT CONTROL
2011 JOHN DEERE 332D SKID STEER
AS IS / AS RECEIVED
COUNTERWEIGHT/ BLOCK HEATER
ENGINE,PTE 5030HT,3L-5CYL,TIER-3
EROPS / ALARM-TRAVEL
HAND & FOOT CONTROL W/JOYSTICK
HYDRAULICS, STANDARD FLOW 40KW
LIGHTING, INTERIOR & WORK
MECHANICAL VINYL SEAT W/BELT
MESHED CAB W/AC/HEATER/DEFROSTER
TIRES, 14X17.5 GOODYEAR @20%
TRANSMISSION,HYDROSTATIC-CHAIN
NO BUCKET
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • ковш
  • шины
общий вид
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Да
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • ok
  • ok
  • ok
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Нет
  • Хороший
  • Удовлетворительныйhose leaking
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • 72 in bucket with bolt on edges
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
шины
  • 20
  • 14-17.5
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Левая передняяGoodyear20
Левая задняяGoodyear20
Правая передняяGoodyear20
Правая задняяGoodyear20
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
WAGNER EQUIPMENT COСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Jeff Fiscus
Телефон:+1 303 715 8850
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону