John Deere & CO. 331G

John Deere & CO. 331G

Цена
53 500 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаJohn Deere & CO. 331G
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номер1T0331GMCGF302576
Складской номерEQ087529
Номер каталогаCU4420973
Производственный год2016
Часы использования523 ч h
СтранаСША
МестоположениеGarner, NC
Цена
Цена без НДС$ 53 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
Осветительные приборыLIGHTING
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ОБОГРЕВАТЕЛЬHEATER / DEFROSTER
2 ПЕРЕДАЧИ ХОДА2 SPEED TRAVEL
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Дополнительная информация 331
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • ковш
  • ходовая часть
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
общий вид
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • ХорошийCab.
  • Хороший
  • УдовлетворительныйHas dent by handle, but still opens, closes, and latches. Rear fan grill dented. Right side engine panel seal all torn.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Empty.
  • 3/4 tank.
  • Плохие условияINOP.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийAir Ride Seat
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Light yellow.
  • 500pm performed 9Jan19 @ 534 hours.
  • Normal.
  • Normal.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Нет
  • Нет
  • Has working cab radio.
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйBoth rear red tail lights INOP.
  • Хороший
  • УдовлетворительныйFront tool harness cap missing.
  • Хороший
гидравлическая система
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийTwo speed travel working.
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • No attachment @ this time.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийManual Coupler.
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Износ в процентах50%
Ширина гусеницы / ремня18"
IdlersХороший
RollerХороший
Roller FrameХороший
SprocketGoodWorn 50%
Track / Belt ConditionFairBoth tracks have cuts, and splits. Left side track has outside edge cut like it rubbed up hard against something.
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • No attachment with this machine.
  • Inspetion done 8Jan19 @ 534 hours.
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Cameron Wallace
Телефон:+1 919 890 4242
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону