Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Цена
62 500 Доллары США
Год
2014
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 289D
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерTAW01020
Складской номерEQ145715
Номер каталогаCU4519680
Производственный год2014
Часы использования2299 ч h
СтранаСША
МестоположениеClifton Park, NY
Цена
Цена без НДС$ 62 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
Осветительные приборыLIGHTING
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Дополнительная информация 289D CTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CAT 78" GP BUCKET W/BOCE
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK, RUBBER, 17.7 IN (450MM)
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Kenneth DiRienzo
Телефон:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону