Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Цена
72 000 Доллары США
Год
2019
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 289D
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерTAW13697
Складской номерEQN135248
Номер каталогаCU4699248
Производственный год2019
Часы использования73 ч h
СтранаСША
МестоположениеNorth Platte, NE
Цена
Цена без НДС72 000 USD
НДС USD
Цена с учетом НДС USD
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ОБОГРЕВАТЕЛЬHEATER / DEFROSTER
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ ВЫСОКОГО РАСХОДАHIGH FLOW HYDRAULICS
2 ПЕРЕДАЧИ ХОДА2 SPEED TRAVEL
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯSELF LEVELING
Дополнительная информация 289D CTL DCA2A
289D CTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ОБОГРЕВАТЕЛЬHEATER / DEFROSTER
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ ВЫСОКОГО РАСХОДАHIGH FLOW HYDRAULICS
2 ПЕРЕДАЧИ ХОДА2 SPEED TRAVEL
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯSELF LEVELING
Дополнительная информация 289D CTL DCA2A
289D CTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • ковш
  • ходовая часть
общий вид
  • ДаSome dirt build up is present in the engine compartment
  • НетNo samples were taken at this time
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийThe machine is equipped with four rear counterweights total
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • Да
  • Да
  • ДаAll decals are printed in English
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Да
  • Да
  • Да
  • ДаROPS certificate - ISO: 3471-2008 / FOPS certificate - ISO: 3449-2005 Level 1
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • Нет
  • Нет
  • ДаThe engine conforms to 2019 US and California emission standards
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red, ELC
  • Normal
  • Normal
  • Плохие условияThe air cleaner is severely restricted
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Толщина гусеницы / ремня2/32 tread depth
Ширина гусеницы / ремня18" belt width
IdlersХороший
RollerХороший
Roller FrameХороший
SprocketХороший
Track / Belt ConditionХороший
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Rory Whaley
Телефон:+1 402 402 7408103
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону