Caterpillar 279D

Caterpillar 279D

Цена
45 291 Доллары США
Год
2017
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 279D
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерGTL03716
Складской номер144218
Номер каталогаCU4465410
Производственный год2017
Часы использования2100 ч h
СтранаКанада
МестоположениеEdmonton, AB
Цена
Цена без НДС$ 45 291
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМАANTI-THEFT SYSTEM
Осветительные приборыLIGHTING
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
RIG SAVERRIG SAVER
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИRIDE CONTROL
ОБОГРЕВАТЕЛЬHEATER / DEFROSTER
2 ПЕРЕДАЧИ ХОДА2 SPEED TRAVEL
КОВШBUCKET
ГИДРОСИСТЕМА, СТАНДАРТНЫЙ РАСХОДHYDRAULICS, STANDARD FLOW
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
BLUETOOTHBLUETOOTH
Дополнительная информация THE FOLLOWING ITEMS HAVE NOW BEEN COMPLETED: RIG SAVER IS NOT WORKING - REPLACED [THE RIG SAVER HAD FAILED]. STEP ON QUICK COUPLER DAMAGED/CRACKED - REPAIR. HYD OIL LEVEL LOW, POSSIBLE LEAK UNDER CAB - REPAIR [THE AUX LINES IN THE LOADER ARM HAD FAILED. REAR VIEW MIRROR MISSING - REPLACE. FRONT RIGHT ROLLER LEAKING OIL - REPLACE.

2 SPEED CONTROL
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • навесные орудия / рабочие орудия
  • сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • ковш
  • ходовая часть
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
общий вид
  • Да
  • Нет
  • Damage to rear decals
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • N/A
  • 95%
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияRear view mirror is broken off and missing.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйExpires October 2019
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Удовлетворительный
двигатель
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • ДаLower right side, around starter.
  • Нет
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Удовлетворительный
  • УдовлетворительныйAlternator belt is cracked
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Да
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйWires not tied up
гидравлическая система
  • Да
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • ХорошийPlay in tilt cylinders
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLeak on return line.
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • 531 lbs
  • A4175BK20937
  • Удовлетворительный
  • УдовлетворительныйPlay in tilt cylinders
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Износ в процентах50%
Толщина гусеницы / ремня2 “
Ширина гусеницы / ремня17.5 “
IdlersFairLeak on rear-most right side roller
RollerУдовлетворительный
Roller FrameУдовлетворительный
SprocketУдовлетворительный
Track / Belt ConditionFairTracks are cracked between treads
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Rig saver does not work
  • Step on quick coupler is cracked at the weld
  • Product link appears to have been removed. Antenna is still on top of cab.
  • Possible hydraulic leak under cab. Requires cleaning and further diagnosis
  • Hydraulic oil level is low.
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONСмотри инвентарьВыбрать контакт
Please Contact your local Cat Dealer
Телефон:+1 877 228 3519
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону