Caterpillar 279D

Caterpillar 279D

Цена
45 741 Доллары США
Год
2017
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 279D
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерGTL03724
Номер каталогаCU4482175
Производственный год2017
Часы использования2708 ч h
СтранаКанада
МестоположениеEdmonton, AB
Цена
Цена без НДС$ 45 741
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМАANTI-THEFT SYSTEM
СИСТЕМА СВЯЗИ PRODUCT LINKPRODUCT LINK
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКАCE PLATE
Осветительные приборыLIGHTING
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
RIG SAVERRIG SAVER
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИRIDE CONTROL
ОБОГРЕВАТЕЛЬHEATER / DEFROSTER
2 ПЕРЕДАЧИ ХОДА2 SPEED TRAVEL
КОВШBUCKET
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯSELF LEVELING
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
BLUETOOTHBLUETOOTH
Дополнительная информация THE FOLLOWING ITEMS HAVE NOW BEEN COMPELTED: PS45470 CCV HEATER KIT UPDATE & PS46043 DIPSTICK TUBE. ELECTRIC ACTUATOR DENTED AND BENT - REPAIRED AS BEST AS POSSIBLE. RHS TAILLIGHT ASSEMBLY. REPLACE DIRTY PRIMARY AIR FILTER. REPLACE WORN/CRACKED BELTS. REPLACE MISSING TILT CYLINDER HYD LINE LOWER CLAMP/ BRACKET.

2 SPEED CONTROL
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • навесные орудия / рабочие орудия
  • сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • ковш
  • ходовая часть
общий вид
  • Да
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • N/A
  • 50%
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Good
  • No
  • Плохие условия
  • Плохие условияBoth belts worn and cracked. Replace.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Да
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Нет
  • Хороший
  • ХорошийBroken bolt, missing bracket
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условия
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйActuator dented and bent. Still works.
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Толщина гусеницы / ремня60mm
Ширина гусеницы / ремня440mm
IdlersХороший
RollerХороший
Roller FrameХороший
SprocketХороший
Track / Belt ConditionУдовлетворительный
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONСмотри инвентарьВыбрать контакт
Please Contact your local Cat Dealer
Телефон:+1 877 228 3519
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону