Caterpillar 277B

Caterpillar 277B

Цена
25 000 Доллары США
Год
2006
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 277B
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерMDH04311
Складской номерEQ146539
Номер каталогаCU4523932
Производственный год2006
Часы использования3797 ч h
СтранаСША
МестоположениеRichmond, VT
Цена
Цена без НДС$ 25 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
Осветительные приборыLIGHTING
Дополнительная информация 277B MULTI TERRAIN LOADER
ALARM, BACK-UP
BARRIER, DEBRIS
BATTERY, HEAVY DUTY, 880 CCA
BELT, SEAT, 2 SUSPENSION
CONTROL,1-SPD,HORN,WT, DELUXE
CONVERSION ARRANGEMENT
DOOR, CAB, GLASS
ENGINE, TIER II COMPLIANT
HEATER AND DEFROSTER
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
QUICK COUPLER, MANUAL
SEAT, VINYL
SELF-LEVELING
WINDOWS, SIDE, SLIDING
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Kenneth DiRienzo
Телефон:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону