Caterpillar 262D C3-H2

Caterpillar 262D C3-H2

Цена
52 400 Доллары США
Год
2015
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 262D C3-H2
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерDTB03350
Складской номерLKC01379
Номер каталогаCU4474643
Производственный год2015
Часы использования263 ч h
СтранаСША
МестоположениеSalt Lake City, UT
Цена
Цена без НДС$ 52 400
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация PRICED NEW
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT, SUSPENSION, VINYL
TIRES, 12/16.5 GA 10PR
QUICK COUPLER, MANUAL
PACK, DOMESTIC TRUCK
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
ONE SPEED
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
WHEELER MACHINERY CO.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Michael Harding
Телефон:+1 801 978 1673
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону