Caterpillar 262D CB HF

Caterpillar 262D CB HF

Цена
35 000 Доллары США
Год
2018
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 262D CB HF
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерDTB08913
Складской номерR18-651M
Номер каталогаCU4650450
Производственный год2018
Часы использования1649 ч h
СтранаСША
МестоположениеCharlotte, NC
Цена
Цена без НДС$ 35 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
Осветительные приборыLIGHTING
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ОБОГРЕВАТЕЛЬHEATER / DEFROSTER
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯSELF LEVELING
Дополнительная информация ** CAT CERTIFIED USED ** • CAB • AIR • AUXILIARY / HIGH FLOW HYDRAULICS • GP BUCKET • 12-16.5 TIRES • QUICK COUPLER • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
PACK, DOMESTIC TRUCK
ONE SPEED
LIGHTS, HALOGEN
FAN, COOLING, DEMAND
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
CONVERSION ARRANGEMENT
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENG SN DTB08913
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
SEAT BELT, 2"
CCU (CAT CERTIFIED USED)
FILM, SELF LEVEL, ANSI
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
LANE 2 ORDER
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
Осветительные приборыLIGHTING
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ОБОГРЕВАТЕЛЬHEATER / DEFROSTER
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯSELF LEVELING
Дополнительная информация ** CAT CERTIFIED USED ** • CAB • AIR • AUXILIARY / HIGH FLOW HYDRAULICS • GP BUCKET • 12-16.5 TIRES • QUICK COUPLER • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
PACK, DOMESTIC TRUCK
ONE SPEED
LIGHTS, HALOGEN
FAN, COOLING, DEMAND
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
CONVERSION ARRANGEMENT
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENG SN DTB08913
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
SEAT BELT, 2"
CCU (CAT CERTIFIED USED)
FILM, SELF LEVEL, ANSI
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
LANE 2 ORDER
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • ковш
  • шины
общий вид
  • ДаClean for sale
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийDoor dent
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • ДаErops
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийLogged codes _no active
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийJune 2018
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • N
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Нет
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRight loader arm hoses are missing a clamp at the rear
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • Хороший
  • ХорошийFront aux line covers are bent _both sides
  • УдовлетворительныйPlay at the coupler
  • Хороший
шины
  • 33x12x20
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Левая передняяContender10
Левая задняяContender60
Правая передняяContender10
Правая задняяContender60
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
CAROLINA CATСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Derek Scott
Телефон:+1 704 596 8880
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону