Caterpillar 259D ACW

Caterpillar 259D ACW

Цена
55 000 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 259D ACW
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерFTL08837
Складской номер3162160PF
Номер каталогаCU4539637
Производственный год2016
Часы использования1641 ч h
СтранаСША
МестоположениеRichmond, VA
Цена
Цена без НДС$ 55 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
LIGHTS, HALOGEN
FAN, COOLING, DEMAND
RIDE CONTROL, NONE
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
SEAT BELT, 2"
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
QUICK COUPLER, MANUAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
CONVERSION ARRANGEMENT
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Matthew Walent
Телефон:+1 540 940 8049
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону