Caterpillar 259D AQ

Caterpillar 259D AQ

Цена
53 907 Доллары США
Год
2018
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 259D AQ
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерFTL16492
Складской номерFTL16492
Номер каталогаCU4649666
Производственный год2018
Часы использования414 ч h
СтранаСША
МестоположениеNovi, MI
Цена
Цена без НДС$ 53 907
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
Осветительные приборыLIGHTING
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ВИЛЫFORKS
ОБОГРЕВАТЕЛЬHEATER / DEFROSTER
2 ПЕРЕДАЧИ ХОДА2 SPEED TRAVEL
КОВШBUCKET
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
ГИДРОСИСТЕМА, СТАНДАРТНЫЙ РАСХОДHYDRAULICS, STANDARD FLOW
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
AMICSAMICS
BLUETOOTHBLUETOOTH
Дополнительная информация PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
CAB, AC, HQC, PRODUCT LINK, FORKS, BKT
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
Осветительные приборыLIGHTING
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ВИЛЫFORKS
ОБОГРЕВАТЕЛЬHEATER / DEFROSTER
2 ПЕРЕДАЧИ ХОДА2 SPEED TRAVEL
КОВШBUCKET
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
ГИДРОСИСТЕМА, СТАНДАРТНЫЙ РАСХОДHYDRAULICS, STANDARD FLOW
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
AMICSAMICS
BLUETOOTHBLUETOOTH
Дополнительная информация PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
CAB, AC, HQC, PRODUCT LINK, FORKS, BKT
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • навесные орудия / рабочие орудия
  • сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • ковш
  • ходовая часть
общий вид
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйMinor scratches and surface rust
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйCab step is bent a little
предметы техники безопасности
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйCushions are a little dirty
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRight front cab light plastic is broken
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • 42” Pallet Forks
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • ХорошийShow very little wear
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийShow very little wear
  • ХорошийShow very little wear
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйP&B have very little movement
  • Хороший
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
NotesU/C ~75%+ REMAINING
IdlersGoodShow some wear
RollerGoodShow some wear
Roller FrameGoodShow very little wear
SprocketGoodShow some wear
Track / Belt ConditionGood16” Rubber Tracks with some abrasions Approximately 75% Remaining
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Телефон:+1 8669941408
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону