Caterpillar 257B2

Caterpillar 257B2

Цена
25 000 Доллары США
Год
2008
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 257B2
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерSLK07603
Складской номерSLK07603
Номер каталогаCU4551521
Производственный год2008
Часы использования843 ч h
СтранаСША
МестоположениеKingsport, TN
Цена
Цена без НДС$ 25 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
ГИДРОСИСТЕМА, СТАНДАРТНЫЙ РАСХОДHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Дополнительная информация BATTERY, HEAVY DUTY, 880 CCA
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CATERPILLAR 257B2 MULTI TERRAIN LOADER CANOPY
CONTROL, PROP AUX, DELUXE
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT, MACHINE
DOMESTIC TRUCK
ENGINE, TIER II COMPLIANT
HEADLINER
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
SELF-LEVELING
Features
Комплектация
ГИДРОСИСТЕМА, СТАНДАРТНЫЙ РАСХОДHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Дополнительная информация BATTERY, HEAVY DUTY, 880 CCA
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CATERPILLAR 257B2 MULTI TERRAIN LOADER CANOPY
CONTROL, PROP AUX, DELUXE
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT, MACHINE
DOMESTIC TRUCK
ENGINE, TIER II COMPLIANT
HEADLINER
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
SELF-LEVELING
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
STOWERS MACHINERY CORPORATIONСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Matthew Reid
Телефон:+1 865 3846543
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону