Caterpillar 249D

Caterpillar 249D

Цена
49 000 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 249D
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерGWR00569
Складской номерEQ141789
Номер каталогаCU4502106
Производственный год2016
Часы использования952 ч h
СтранаСША
МестоположениеMilford, MA
Цена
Цена без НДС$ 49 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
Осветительные приборыLIGHTING
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Дополнительная информация 249D COMPACT TRACK LOADER HRC
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, MANUAL
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK, RUBBER, 15.7 IN (400MM)
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Kenneth DiRienzo
Телефон:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону