Caterpillar 246D C3-H2

Caterpillar 246D C3-H2

Цена
52 375 Доллары США
Год
2017
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 246D C3-H2
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерBYF03497
Складской номерLKC02290
Номер каталогаCU4466328
Производственный год2017
Часы использования1144 ч h
СтранаСША
МестоположениеOgden, UT
Цена
Цена без НДС$ 52 375
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
NEW MRKT PRICE 6/1/17 EK (HYD QC)
ONE SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 GA 10PR
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
WHEELER MACHINERY CO.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Dealer
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону