Caterpillar 246D C3-H2

Caterpillar 246D C3-H2

Цена
51 525 Доллары США
Год
2018
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 246D C3-H2
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерBYF04621
Складской номерLKC02626
Номер каталогаCU4466342
Производственный год2018
Часы использования1038 ч h
СтранаСША
МестоположениеSalt Lake City, UT
Цена
Цена без НДС$ 51 525
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
ONE SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
PRICED NEW 09/25/18 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, MANUAL
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 GA 10PR
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
WHEELER MACHINERY CO.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Dealer
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону