Caterpillar 226D

Caterpillar 226D

Цена
39 500 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 226D
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерHRD01169
Складской номерEQ046818
Номер каталогаCU4476023
Производственный год2016
Часы использования131 ч h
СтранаСША
МестоположениеMilford, MA
Цена
Цена без НДС$ 39 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
Осветительные приборыLIGHTING
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Дополнительная информация 226D SKID STEER LOADER HRC
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, MANUAL
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, ENCLOSED WITH HEAT (C2)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 10/16.5 GA 8PR
TWO SPEED
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Kenneth DiRienzo
Телефон:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону