Caterpillar 226D

Caterpillar 226D

Цена
25 500 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 226D
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерHRD00824
Складской номерCCU000388
Номер каталогаCU4573403
Производственный год2016
Часы использования862 ч h
СтранаСША
МестоположениеCity Of Industry, CA
Цена
Цена без НДС$ 25 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация INSTRUCTIONS, ENGLISH
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CONTROL, HAND-FOOT, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
TIRES, 10/16.5 CAT 8PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
LANE 2 ORDER
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Телефон:+1 562 4634795
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону