Bobcat T750

Bobcat T750

Цена
39 950 Доллары США
Год
2015
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаBobcat T750
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерATF614950
Складской номерUE5008
Номер каталогаCU4403580
Производственный год2015
Часы использования1583 ч h
СтранаСША
МестоположениеElmhurst, IL
Цена
Цена без НДС$ 39 950
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
AM FM RADIOAM FM RADIO
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ОБОГРЕВАТЕЛЬHEATER / DEFROSTER
КОВШBUCKET
Дополнительная информация PICTURES 2/6/19
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • ковш
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • шины
общий вид
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительныйscratches/concrete splatter
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Нет
  • Да
предметы техники безопасности
  • Хороший
  • Хороший
  • Да
  • Да
  • Да
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хорошийtoo cold to check
  • ok
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • Нет
  • red
  • normal
  • none
  • Хороший
  • Хороший
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительныйboth leaking
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • Хороший
  • 79" width
  • Хороший
  • Хорошийminor play
  • Хороший
  • Удовлетворительныйstarting to scallop
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • ISO/ H control pattern changer
шины
  • 70%, misc cuts in treads, 18" belt width
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ALTORFER INDUSTRIESСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Chase Lang
Телефон:+1 319 365 0551 ext 2210
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону