Metso LT106

Metso LT106

Цена
361 458 Доллары США
Год
2017
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаMetso LT106
Категориямасса - дробилка
Серийный номер79093
Складской номер450348
Номер каталогаCU2510233
Производственный год2017
Часы использования2251 ч h
СтранаСША
МестоположениеAurora, CO
Цена
Цена без НДС$ 361 458
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 1959 /02/22/19 GL
2017 METSO LT106 LOKOTRACK
CATERPILLAR C7.1 ACERT TURBO
42" X 28" / 1060MM X 700MM
COLOR: METSO BEIGE, ANSI SAFETY
WATER SPRAYING SYSTEM/HYDRAULIC
ADJUSTMENT SETTINGS
EXTENDED MAIN CONVEYOR
OVERBAND MAGNET / MAIN DISCHARGE
2 STAGE VIBRATING GRIZZLY FEEDER
DIRECT DRIVE HYDRAULIC PUMPS
MOBILE NORDBERG CRUSHER
MATERIAL STEEL CLOTH 35MM
RADIAL SIDE CONVEYOR
CHANGEABLE STONE MESH
REMOTE RADIO CONTROL INCLUDES,
SCREEN DECK MEDIA US/458 MHZ
LEVEL CONTROL & BELT PROTECTION
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
WAGNER EQUIPMENT COСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Cliff Kelley
Телефон:+1 303 7393000
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону