Progress SOLAR SOLUTIONS SLT800

Progress SOLAR SOLUTIONS SLT800

Цена
8 500 Доллары США
Год
2011
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаProgress SOLAR SOLUTIONS SLT800
Категориялегкая башня
Серийный номер661025
Складской номерSLT800-5
Номер каталогаCU2590462
Производственный год2011
Часы использования1000 ч h
СтранаСША
МестоположениеFenton, MO
Цена
Цена без НДС$ 8 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация Approximately 50-55 hours of operation without any additional solar or AC recharging.
Recommended for moderate to heavy users (light hours used), typically 5 day work weeks up to dusk-to-dawn; 7 days per week for up to 8-9/hrs per night. Note AC rapid chargers are standard for backup , if ever needed.

IN RENTAL FLEET, HOURS SUBJECT TO CHANGE
800 WATT SOLAR LIGHT TOWER MULTIPLE AVAILABLE
CALL MASON DEJARNETT FOR DETAILS 800-845-9180
TWO (2) TOTALLY INDEPENDENT OFF-GRID SOLAR SYSTEMS HOUSED ON A SINGLE CUSTOMIZED TOWABLE TRAILER
MPPT CHARGE CONTROLLER, LED FLOODLIGHTS, AN AUTOMATED LIGHT TIMER WITH MANUAL ON/OFF FUNCTION
AUTOMATED LIGHT TIMER / CHARGE CONTROL MODULE
24 VOLT DC DEEP-CYCLE, BATTERY BANK(S)
2" BALL, FORK POCKETS, 2,980 LBS, CRANE HOOK
3-STAGE LIGHT TOWER THAT CAN EXPAND FROM ~12’ TO 30’
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
FABICK CATСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Anthony Little
Телефон:+1 636 3495500
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону