Caterpillar 1500KW_480VOLTS_60HZ_SR5

Caterpillar 1500KW_480VOLTS_60HZ_SR5

Цена
18 657 Доллары США
Год
2014
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 1500KW_480VOLTS_60HZ_SR5
Категориялебедка
Серийный номерG1S00243
Складской номер700081111
Номер каталогаCU2566819
Производственный год2014
Часы использования1 ч h
СтранаКанада
МестоположениеPointe-claire, QC
Цена
Цена без НДС$ 18 657
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Состояние (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Дополнительная информация Good used Caterpillar generator end SR5, Frame 1602, single bearing, serial number G1S00243, 1500kW, 480 Volts, 60Hz, 1800 RPM, Flywheel housing SAE “00”, Flywheel 21, Pitch 0.6667, approximately 7200 lb, megger tested, Random Wound series star 4 wires per lead, Permanent magnet exitation type. Can be used as a 1500kVA, 400Volts 50Hz at 1500 RPM

BRAND NEW SURPLUS NEVER BEEN USED
Features
Комплектация
1401 - 1500 кВт1401 - 1500 KW
Дополнительная информация Good used Caterpillar generator end SR5, Frame 1602, single bearing, serial number G1S00243, 1500kW, 480 Volts, 60Hz, 1800 RPM, Flywheel housing SAE “00”, Flywheel 21, Pitch 0.6667, approximately 7200 lb, megger tested, Random Wound series star 4 wires per lead, Permanent magnet exitation type. Can be used as a 1500kVA, 400Volts 50Hz at 1500 RPM

BRAND NEW SURPLUS NEVER BEEN USED
Оценка мощности
Standby
50Hz
1500kVA / 1200kW / 400Volts @ 1500RPM
Standby
60Hz
1875kVA / 1500kW / 480Volts @ 1800RPM
Сертифицировано дилером
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)Смотри инвентарьВыбрать контакт
Guy Laurent
Канада
Телефон:+1 514 426 7715
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону