MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H

Строительное и горное оборудование MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H

Цена
26 900 Доллары США
Год
2016
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаСтроительное и горное оборудование MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H
Категорияконвейеры
Серийный номерNC000224
Складской номерNC000224
Номер каталогаCU2341384
Производственный год2016
СтранаСША
МестоположениеSalt Lake City, UT
Цена
Цена без НДС$ 26 900
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 36X40 HYDRAULIC CONVEYOR
TROUGHING IDLERS
3-PLY 1/4" TOP BELTING
300 FPM
HXT-425B HYDRAULIC REDUCER
B30 VANE MOTOR
2 7/16" REDUCER BUSHING
OUTPUT HP (10.9) CLASS 2
RUNNING TORQUE = 10,584 LB-IN
STARTING TORQUE = 28,164 LB-IN
RUNNING PRESSURE = 887 PSI
FLOW RATE = 26 GPM
16" DIA X 38" WIDE CROWN FACE
STANDARD DUTY DRUM
1/2" THICK VULCANIZED HERRING
BONE GROOVED LAGGING
3 7/16" DIA X 77" LONG STEEL
(2) 3 7/16" BUSHINGS
3 7/16" THRU BUSHINGS, TURNED TO
SHAFT
2 7/16" FOR DRIVE,MOUNTED OFFSET
2 15/16" FOR BEARINGS,TURNED TO
ON CENTERS
2-TWO BOLT PB BEARINGS MOUNTED
THE BELT TO TAIL PULLEY WITH
HARDLINES RUNNING THE LENGTH OF
CONVEYOR LEGS
(2) 12" WHIP HOSES
BACK SOLID 4'
FRONT ADJUSTABLE FROM 6'TO 10'
PRICED 4-12-16 KRL
HOPPER
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
WHEELER MACHINERY CO.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Dealer
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону