Masaba 9X16CON

Masaba 9X16CON

Цена
По Запросу
Год
2017
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаMasaba 9X16CON
Категорияконвейеры
Серийный номер2017289
Складской номерM024488
Номер каталогаCU4411923
Производственный год2017
Часы использования1 ч h
СтранаСША
МестоположениеSioux Falls, SD
Цена
Цена без НДСПо Запросу
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬSWITCHGEAR
Дополнительная информация (2) BULKHEAD
(2) EARTHQUAKE BIN VIBRATORS
1/4' MILD STEEL PLATE HOPPER
17.5 CUBIC YARD STRUCK CAPACITY
3-PLY BELTING
30HP W/SHEAVE MOTOR
42"X19' INCLINED BELT FEEDER
9' X16' HOPPER
9'X16'HOPPER W/42" BELT FEEDER
AXLE- 114 X22.5TIRES
BRAKE AND LIGHT PKG
C10X15.3 CHANNEL MAIN FRAME
CHORD HOLDER
DODGE TAII GEAR REDUCER
EXTEND BELT FEEDER 3FT/2ND AXEL
EXTRA GRIZZLY BRACE TUBE
FLEXCO MECHANMICAL BELT SPLICE
HD 16"DIA DRIVE PULLEY
HEAD DRIVE,LEFT HAND
HYDRUALIC LIFT GRIZZLY SCREEN
IMPACT IDERS 5"/RETURN,PRECISION
LANDING JACKS TO REAR OF FEEDER
LIFTING EYES
MARTIN PRIMARY WIPER
OPTIONS
SCREW TYPE TAKE UPS
SIDE GUARDS W/RUBBER CURTAINS
SINGLE AXLE CHASSIS
STEEL SHOT BLASTED
SWITCHGEAR WARNING HORN
V-BELT DRIVE W/GUARD
VULCANIZED BELT SPLICES
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
BUTLER MACHINERY COMPANYСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 701 2981700
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону