Masaba 36X60CON

Masaba 36X60CON

Цена
По Запросу
Год
2018
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаMasaba 36X60CON
Категорияконвейеры
Серийный номер2018314
Складской номерM025068
Номер каталогаCU4413404
Производственный год2018
Часы использования1 ч h
СтранаСША
МестоположениеSioux Falls, SD
Цена
Цена без НДСПо Запросу
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬSWITCHGEAR
ОГРАЖДЕНИЯGUARDS
Дополнительная информация 36"X60' PRTBLE TRANS CONV
5" DIAM
5" DIAM
BASE PLATE WITH 5TH WHEEL PIN
BELT SCRAPER-MARTIN QB1 PV
BELT SPEED-350 FPM
BELTING-3-PLY 3/16"X1/16"
BOTTOM CONVEYOR
BRAKES, LIGHTS & MUD FLAPS
CLASS II HEAD DRIVE
DISCHARGE HEIGHT-15.10"
DRIVE PULLEY- RUBBER LAGGED DRUM
FIXED WIDTH RADIAL AXLE
GEAR REDUCER-DODGE TXT#5
HOPPER-6' LONG
HOPPERS FLARES
LANDING LEGS-SWING DOWN CRANK JA
MOTOR-WEG 20HP
OWNER'S MANUAL-(2) COPIES
RETURN IDLERS-CEMA C,
RETURN ROLL GUARDS
ROLL OFF 3 PACK
TAIL PULLEY-SELF-CLEANING
TAKE UPS-SCREW TYPE
TANDEM WALKING BEAM AXLE
TOWING/LIFT EYE
TRANS IDLERS-CEMA C,PPI,20 DEG
TROUGH IDLERS-CEMA C,PPI,35 DEG
TUBULAR UNDERCARRIAGE
V-BELT DRIVE-WITH DRIVE GUARD
VULCANIZED SPLICES
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
BUTLER MACHINERY COMPANYСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 701 2981700
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону