Neuson 6503

Neuson 6503

Цена
По Запросу
Год
2010
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаNeuson 6503
Категорияколесные экскаваторы
Серийный номерAH02597
Складской номерAH02597
Номер каталогаCU4534306
Производственный год2010
Часы использования5325 ч h
СтранаГермания
МестоположениеOberhausen
Цена
Цена без НДСПо Запросу
НДС (19%)-
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация TIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
OPERATING WEIGHT: 6.5 T
CUTTING WIDTH: 600 MM
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
LENGTH OF STICK: 2000 MM
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
ENGINEPOWER: 69 HP
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZEPPELIN BAUMASCHINENСмотри инвентарьВыбрать контакт
Thorsten Hill
Германия
Телефон:+49 6631 9601 ext 15
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону