CWS/IMAC 320B

Строительное и горное оборудование CWS/IMAC 320B

Цена
2 856 Доллары США
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаСтроительное и горное оборудование CWS/IMAC 320B
Категорияковш
Серийный номерUAN-BKT-2
Складской номерUAN-BKT-2
Номер каталогаCU4616666
СтранаКанада
МестоположениеRegina, SK
Цена
Цена без НДС$ 2 856
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Состояние (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Дополнительная информация 54" PIN ON DIG BUCKET WITH 6 TEETH
B FAMILY
DIMENSIONS 54"X 50"X 48"
FINNING USED PARTS PART NUMBER UAN-BKT-2
S/N 0300332
Features
Дополнительная информация 54" PIN ON DIG BUCKET WITH 6 TEETH
B FAMILY
DIMENSIONS 54"X 50"X 48"
FINNING USED PARTS PART NUMBER UAN-BKT-2
S/N 0300332
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общее состояние
общее состояние
  • Нет
  • Нет
  • 320B B FAMILY
  • Хороший
  • Удовлетворительный
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
FINNING CANADA – USED ATTACHMENTSСмотри инвентарьВыбрать контакт
FINNING CANADA USED ATTACHMENT SALES
Канада
Телефон:+1 8883466464
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону