Volvo SWM VOLVO EC20D MILL

Volvo SWM VOLVO EC20D MILL

Цена
520 Доллары США
Год
2012
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаVolvo SWM VOLVO EC20D MILL
КатегорияКвик-каплеры
Серийный номерVOLVO99014
Складской номерVOLVO99014
Номер каталогаCU4380433
Производственный год2012
СтранаГермания
МестоположениеErfurt
Цена
Цена без НДС$ 520
НДС (19%)$ 99
Цена с учетом НДС $ 619
Features
Дополнительная информация BORE PIN 1: 35 MM
BORE PIN 2: 35 MM
CONDITION: 90 %
WIDTH STICK: 135 MM
CUTTING WIDTH: 500 MM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZEPPELIN BAUMASCHINENСмотри инвентарьВыбрать контакт
Harald Diemel
Германия
Телефон:+49 6631 96010
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону