Masaba FEED 10X16

Masaba FEED 10X16

Цена
112 400 Доллары США
Год
2013
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаMasaba FEED 10X16
Категориядробилки
Серийный номер2013287
Складской номерNC000153
Номер каталогаCU2042722
Производственный год2013
Часы использования550 ч h
СтранаСША
МестоположениеSalt Lake City, UT
Цена
Цена без НДС$ 112 400
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация HD WIDE FLANGE BEAM
2-CRANK DOWN LEVELING LEGS
.
HD 25,000 W/8-11X22.5 RADIALS
AIR BRAKES W/EMERGENCY VALVE
SELF RELIEVING HOPPER 10'X16'
GRIZZLY BARS 6"TO 8" SPACING
3"BARS 6"TO 8" SPACING
15HP ELEC MOTOR,PUMP,CYL,RESV
APPRORIATE GUARDING SUPPLIED
2-RUBBER HOPPER SIDE GUARDS
FOLD DOWN STEEL GUARD
PRIMER COAT, ENAMAL METSO BEIGE
2- OWNERS MANUALS
HEAD DRIVE
10"CHANNEL
40HP ELECTRIC W/SHEAVE & QD BE
DODGE TA7315H40 W/SHEAVE & QD
0-100FPM
WITH DRIVE GUARD
BEARINGS DODGE TYPE E 4 7/16"
HD 18"LAGGED DRUM PULLEY
BEARINGS 3 7/16" DODGE SCM
HD 16"SELF CLEAN WING PULLEY
BEARINGS 2 7/16" DODGE SCM
HD 12"SELF CLEAN WING PULLEY
42"3-PLY 1/4"X16"CONVEYOR BELT
18"SCREW TYPE
FLEXCO EZP1 WIPER W/SPRING TENSI
SPLICE BY MASABA
PRECISION CEMA C,5"RETURN ROLLE
48"X48'ADJUST DISCHARGE CONVEY
PRECISION SHAFT IMPACT 9"SPACING
2-DODGE 1 15/16"SCM PILLOW BLO
DODGE TA6307H25 W/SHEAVE QD BU
40HP ELEC W/SHEAVE & QD BUSHIN
12"CHANNEL STACKABLE FRAME TYP
HD 20"LAGGED DRUM PULLEY
BEARINGS 4 7/16"W/DODGE TYPE E
350 FPM
48"3-PLY 1/4"X1/16"CONVEYOR BE
BEARINGS 3 7/16"W/DODGE SCM BE
IDLER PRECISION CEMA C,5"DIA
PRECISION CEMA C,5"DIA TROUGH
MARTIN PIT W/TWIST TENSIONER
SPLICE- BY MASABA
HYDRAULIC RAISE & LOWER MAN PI
6'WITH ADJUST RUBBER FLASHING
PRECISION CEMA C,5"DIA
PRICED BY KRL 6/3/19
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
WHEELER MACHINERY CO.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Dealer
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону