Искать

Caterpillar D11N

Caterpillar D11N

Цена
223 000 $
Год
1993
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Call For Additional Info, PA
+1 866 532 9023
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar D11N
КатегорияГусеничный бульдозер
Серийный номер74Z01112
Складской номерUC20514
Номер каталога10052954
Производственный год1993
Часы использования45 900 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеCall For Additional Info, Америка
Цена
Цена без НДС223 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
ТАБЛИЧКА CECE PLATE
ОСВЕЩЕНИЕLIGHTING
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕAUXILIARY HYDRAULICS
КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
КОНТУР УПРАВЛЕНИЯPILOT CONTROL
РУЧНОЕ И ПЕДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕHAND AND FOOT CONTROL
ОТВАЛ SEMI-UBLADE, SEMI U
РАЗДЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕDIFF STEER
Дополнительная информация AIR SUSPENSION SEAT
RIPPER SINGLE SHANK
PRE LUBE SYSTEM
HYDRAULIC CONTROL
AIR CONDITIONING
AM/FM RADIO
CAT D11N TRACK TYPE TRACTOR
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1350
  • Да
  • Нет
  • УдовлетворительныйSlight rust
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный2 Latches broken
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйBent. Torn
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLooked like some play
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйSome fade
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
201
  • ДаROPS is drilled
  • ДаROPS is drilled
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияOut of date
приборы, кабина оператора, пульт управления
1014
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Too cold to test
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияRight side glass is broken
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияNot working
  • Хороший
  • Плохие условияAMFM stereo is not working
  • УдовлетворительныйSeat is torn
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияNo working wipers
двигатель
700
  • ДаEngine has some blow by
  • No site gauge. Too hot to open up
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Ok
  • White smoke at start up
  • Хороший
  • No site gauge. Too hot to open
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
emissions
  • N/A
система охлаждения
800
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
402
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Плохие условияBatteries need replaced
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияLights on lift cylinders are not working
коробка передач
101
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Could not move machine. No hydraulic blade control
  • Хороший
  • Плохие условияLow trans oil
рулевое управление
  • Could not test steering. No hydraulic blade control
тормоз
  • Could not test brakes. No hydraulic blade control
гидравлическая система
126
  • Да
  • УдовлетворительныйFew damp o rings
  • Плохие условияLow hydraulic oil
  • Плохие условияNo hydraulic control
  • Плохие условияBoth leaking. Both look loose
  • УдовлетворительныйLooked loose
  • Плохие условия
  • Плохие условияNo hydraulic control
  • Хороший
  • Плохие условияLeaking. Looked loose
отвал
250
  • 18 foot SU blade
  • Хороший
  • Хороший170%
  • УдовлетворительныйLiners thin. Moldboard worn close to bolt holes
  • УдовлетворительныйLook loose
  • УдовлетворительныйLooks like pin bore play
  • УдовлетворительныйLooks loose
  • УдовлетворительныйShimmed out
рыхлитель / грейфер / лебедка
330
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLook loose
  • УдовлетворительныйLooks like loose pin bores
  • УдовлетворительныйLooks like loose pin bores
  • Хороший
ходовая часть
400
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Cannon / Track AdjusterBoth damp
Балансирный брусLooked like outer pin bore play. Seals out. Could not move blade to test
Link / Brand / Part Number6T-8049
Ось качанияNo pivot shaft oil
Track Shoes Width / TypeSingle grousers 28 inch
Guiding Guard - LeftХороший
Guiding Guard - RightХороший
Track Frame - LeftХороший
Track Frame - RightХороший
Idlers Front36 mm. Bearing broken36 mm100100
Idlers Rear37 mm37 mm104104
Links195 mm195 mm2424
Pins & Bushings (External)142.5 mm142.5 mm1212
Segments5050
Track Roller 1All singles 32 mmAll singles 32 mm4848
Track Roller 2All doubles 31 mmAll doubles 31 mm4646
Track Shoe Grouser Height72 mm72 mm4646
бортовые передачи
400
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • No hydraulic blade control. Low oil
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей