Kubota KX57-4

Kubota KX57-4

Цена
36 495 Доллары США
Год
2013
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаKubota KX57-4
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номер52849
Складской номерKUBOT52849
Номер каталогаCU4491754
Производственный год2013
Часы использования2735 ч h
СтранаГермания
МестоположениеTeningen-nimburg
Цена
Цена без НДС$ 36 495
НДС (19%)$ 6 934
Цена с учетом НДС $ 43 429
Features
Дополнительная информация CUTTING WIDTH: 600 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 400 MM
LENGTH OF STICK: 1800 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
OPERATING WEIGHT: 5.5 T
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZEPPELIN BAUMASCHINENСмотри инвентарьВыбрать контакт
Reinhold Pauli
Германия
Телефон:+49 7663 9311 29
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону